冷却

用于冷却装置且可靠并经过全面测试的泵产品系列具有特殊、多样化的应用范围。 包括冷却水回路、清洗车间、工业循环系统以及常规增压应用。

所有的冷却泵均可配备变频器,以确保工艺中稳定的温度控制。

挑战与 解决方案

挑战

挑战:在精细工艺中保持恒定的温度至关重要。

解决方案

解决方案:通过应用格兰富速度控制泵,可使温度保持恒定。

挑战

挑战:对参数调节的响应时间使得更改很困难,且不可靠。

解决方案

解决方案:格兰富的电子化解决方案可配备传感器,该传感器可考虑二次影响和较长的传输时间,从而为您提供更为精确的响应。

挑战

挑战:能耗对于客户来说十分重要。

解决方案

解决方案:格兰富高效的电子化解决方案可根据实际需要自动调节泵产品性能,从而显著降低能耗。 当然,该电子化解决方案也符合国际效率标准。

挑战

挑战:由于全球各地电压和频率的不同,库存管理可能比较困难。

解决方案

解决方案:格兰富电子化的解决方案具有双重频率和更为宽范的电压范围,可使您在世界各地使用同一个解决方案。 当然,该电子化解决方案必须获得必要的批准。

注意事项

  • 不论是在高温还是低温环境下,均应认真考虑特定应用所使用的橡胶类型。 如果工艺涉及石油,也应采取上述做法,因为某些类型的橡胶会被石油溶解。
  • 在开放式系统中(如冷却塔),必须考虑
  • 污染的风险。


适合此应用的泵产品

250