格兰富 MTA 系列

针对过滤系统设计的格兰富 MTA 系列泵产品安装简便,可处理粒径达 10 毫米的磨料颗粒和碎石。

格兰富 MTA 系列泵产品专为机床行业设计。这些单级液下泵可处理任意加工工艺(包括镗、铣和磨)中的较大磨料颗粒和碎石。无论液体中含有何种物质,这些泵均可将较脏的液体稳定地输送至过滤系统。

格兰富 MTA 系列泵产品拥有 9 档流量。它涵盖了所有的电压,且在不同安装深度下容量可高达 350 升/每分钟。除常规底部吸扬设备外,MTA 还配有顶部吸扬选件,该顶部吸扬选件可与一个新的涡流预防设备一起使用,以确保性能稳定。

所有 MTA 产品均配有高性能电机,易于安装,且无需使用特殊工具。最大尺寸——750 w——满足所有高性能电机的国际标准,包括欧洲对能耗产品 (EuP) 生态设计的指令。

格兰富 MTA 泵产品一览

  • 可处理粒径达 10 毫米的磨料颗粒和碎石
  • 拥有 9 种流量变型,并配有顶部或底部吸扬选件
  • 可涵盖所有电压
  • 流量可达 350 升/每分钟
  • 多种安装深度
  • 无需特殊工具,易于安装
  • 无轴封,无泄露
  • 提供青铜或复合材料制造的半开式叶轮
  • 较长的轴承寿命

请访问格兰富 WebCAPS ,获取您所在国家的完整产品技术规格信息。

前往 WebCAPS

 

Applications & products

250