机床

格兰富的高效泵系列可在不同的机床应用中为您提供无与伦比的精确度和稳定性,其中包括:

> 磨
> 车
> 铣
> 镗
> 锯
> 电火花线切割
> 电火花腐蚀

挑战与 解决方案

挑战

深度绑定镗削工艺需要非常高的压力。

解决方案

格兰富专用机床系列包括可处理高达 120 巴压力的泵产品。

挑战

有效地冷却需要在恰当的时间提供合适的压力和流量。

解决方案

格兰富高度可靠的泵产品可配备集成变频 MGE 电机或 CUE 系统,以进一步优化和控制工艺。

我们可根据您的特定应用,为您量身打造一款泵产品,以更好的满足您的各项需求。 我们还可为您提供不同长度且满足不同材料所需的确切压力和流量的格兰富多级泵。 该产品垂直和水平安装均可,您可以自由选择其设计。 此外,还可选择性的为该泵产品配备集成变频器或先进的电子化解决方案,以提高系统效率,优化加工工艺,还可降低冷却润滑剂中的热输入。

 

格兰富令人震撼的高压泵系列专为磨镗工艺而设计, 包括可有效处理高达 120 巴压力(例如深孔镗削需要在此压力下进行)的模型。 针对机床应用的整个泵系列均可提供不锈钢和铸铁材质。 如果需要定制泵产品以满足特定需求,可为该泵配备特殊的密封解决方案、带集成 HAN10E s 插座的电机、50/60HZ 驱动电机以及可满足各种电压要求的电机。

注意事项

  • 用于机床行业的水泵全都配备了高能效的IE3电机(标准电机配置)。

适合此应用的泵产品

250