表面清洁

格兰富泵产品具有广泛的温度范围——从零下 10°C 至 120°C——是表面清洁应用中去除几乎所有物质的理想选择。

挑战与 解决方案

挑战

挑战:能源效率是汽车行业一个日益重要的问题。

解决方案

解决方案:可为高度可靠的格兰富泵产品配备集成变频 MGE 电机或 CUE 系统,以进一步优化和控制工艺。

。 双重密封构造可确保清洗工艺中所使用的腐蚀性介质安全的留在泵的内部——而不会污染周边环境或对组装区域的作业人员构成危险。 轴封用橡胶甚至可有效阻止腐蚀性的化学液体,以确保每台专为表面清洁应用而设计的格兰富泵产品平稳运行。 该系列还包括可适应狭窄空间的小型、紧凑型泵产品,其运行效率与大型泵无任何差别。

格兰富同时还为间歇冲洗或用高压机械清洗应用提供高级泵产品解决方案。

所有的表面清洁泵产品均可提供不锈钢材质,并可通过我们先进的电子化解决方案为其配备电机,以更好的提高其效率和控制工艺。

注意事项

  • 所有专为汽车行业研发的格兰富泵产品均由无硅元件制造。
  • 用于汽车行业表面清洗应用的水泵全都配备了高能效的IE3电机(标准电机配置)。

适合此应用的泵产品

Applications & products

250