满足特殊要求

哈挺集团为世界领先的机床制造商,可提供一系列高度可靠的车削、铣、磨和作业控制解决方案。 该公司支持各种类型的市场应用,包括航空航天、汽车、医疗、能源、建筑、农业、制模、工具和模具等,在美国、瑞士、中国台湾和上海均拥有厂房,哈挺专注于高品质、高精度和高性能。 为实现这一目标,哈挺集团对其子供应商的质量要求非常严格——包括泵产品供应商。

案例情形

如今,机床业的竞争已日益严酷。 在这种环境下,客户不断将重点放在机床配件或组件上,因此,客户在选择机床时,单个组件品牌便成为一项重要指标。 这是因为单个组件的质量对整个机床的性能和质量起着重要作用。 为确保其产品质量,哈挺集团在美国、瑞士和台湾的工厂仅使用格兰富泵产品。 同时,随着其在航空航天、汽车、电子、制模和其他领域的产品规模的不断扩展,哈挺集团上海工厂也转而使用格兰富产品。

 

格兰富解决方案

当地客户也曾在其产品中使用过其他品牌的泵产品,但现在他们需要更高质量的泵产品。 因此,哈挺上海工厂决定使用格兰富泵产品开发出高端解决方案,以满足其要求日益严格的客户需求。 格兰富加工能力中心与格兰富中国密切合作,共同研发出了一种可完全满足哈挺集团要求的新产品变型。 哈挺集团将这一款新奇颖紧凑的格兰富 MTH 泵产品变型用作其高端机床的循环器和/或高压冷却泵。 哈挺集团通过该 MTH 泵产品获得了其他泵产品无法实现的的稳定性、紧凑型、性能以及和工作范围。

 

成果

上海哈挺对这一新型解决方案十分满意,更对与格兰富的合作非常满意。 格兰富提供专业的技术支持,其物流服务也总是

十分顺畅。 通过与格兰富合作,上海哈挺已成功提高了其市场竞争力。 将来,格兰富与哈挺集团将会合作打造更为紧凑的变型,以满足更加严格的质量要求。

 

格兰富的企业理念与哈挺集团十分相似。 格兰富泵产品绝对配得上哈挺品牌。 由于格兰富为始终以 极具竞争力的价格为我们提供优质的泵产品,我们希望双方之间的合作关系能够 历久不衰。

Stability and high performance are trademarks of the compact pump solution

稳定性和高性能是 紧凑型泵解决方案的显著特征

Peter Qiu 博士,哈挺机床
上海有限公司副总经理


格兰富提供:
紧凑的设计和广泛的品种
持续的优质保证
专业化服务与支持

 

所供应的泵产品
MTR 高压泵
流量 Q:最大为 85m3/h
扬程 H:最大为 238 m

MTH 循环泵

250