电子化解决方案提高了加工效率并降低了能源成本

公司

Mayfran 拥有 1000 多名员工,其制造工厂遍布美国、欧洲、日本、韩国、印度以及中国,是金属加工行业世界领先的输送机和过滤厂制造商。

Mayfran 是全球一流的处理机床操作中的切屑和冷却润滑剂的专家。 许多客户尤其认同其在深孔钻孔中高压供应冷却润滑剂方面的专业知识。

案例情形

今天,即使是标准的 CNC 加工机也可在高压内部冷却环境下使用,以通过项内部填充冷却润滑和在外部回收碎屑来进行深孔钻孔。

在标准操作中,用于供应冷却润滑剂的高压泵由电机以固定速率驱动,因此可保持恒定的体积流量。 该体积流量在传送时没有考虑机床或工具针对所需压力实际使用的冷却润滑剂数量。 除了浪费能源,该操作模式在深孔钻孔工艺中还有其它不良影响——例如,对冷却润滑剂进行不必要的加热、增加泡沫的产生。

 

解决方案

2006 年,Mayfran 与格兰富共同启动了一个项目,旨在为高压冷却润滑剂供应开发新的技术平台,以消除未经调节的冷却润滑泵的上述弊端。 该工艺控制称之为 ‘Vari-Flow’,它以 Mayfran HPC 控制器和格兰富电子化解决方案技术为基础,使用 MTSE 螺旋泵和速度控制 MGE 电机。

这种三轴、自动注入的螺旋泵具有最高可达 130 巴的输送压力。 该设计取得的成果在于:它的效率非常高,且在操作过程中非常安静,无噪音。 这种高耐磨系统也保证了极高的可靠性和最小的振动。

公司从更低的能源成本、更高的工艺安全级别和较高的工艺质量中受益匪浅。 i亚琛工业大学 Mayfran GmbH 施工经理 Dipl.ing

Detail of the Vari-Flow technology, including MTSE pump, integrated into a Mayfran filter system.

Vari-Flow 的技术细节,包括 MTSE 泵产品均集成在 Mayfran 过滤系统中。

成果

基于 MTSE 螺旋泵,该创新型 Vari-Flow 在线高压加工控制系统可自动调节不同钻孔所需的压力/体积流量。

对运营商而言其主要优势在于:凭借这种综合电子化解决方案(Mayfran:HPC 控制器/格兰富:GENIbus & MTSE),运营商可获得一个自适应系统,该系统可根据加工条件主动调节,以获得理想状态。 运营商还可从低的能源成本、更高的工艺安全级别和高加工质量中获益。 此外,保存工艺数据使得工艺变得“透明”;在可用历史数据的基础上,运营商还可进一步优化加工工艺,从而降低成本。


随压力变化的自动调整体积流量的优势:

• 可通过减少刀具磨损和提供更好的表面质量(钻机质量)获得更高的工艺安全性:在线控制回路可确保所需的冷却润滑剂压力恰到好处。

• 在机床自动换刀或多项加工操作并行发生的情况下,可针对多种刀具进行更为灵活的调整:在换刀或连接下一步加工工艺后,可自动为新刀具供应所需的确切体积流量。

• 更精确的工艺控制:可将冷却润滑剂压力目标值/实际值的比较用于螺钉的进给率,以防止刀具破损。 可通过速度控制及时识别高压泵的磨损状态。

The new Vari-Flow technology is available for the entire HPM product range ('High Pressure Machining Systems') from Mayfran. HPM high pressure systems are offered as extension modules for filter systems, as stand-alone booster units, including a filter unit, and as a mobile auxiliary device with or without autonomous control.

该新型 Vari-Flow 技术可在 Mayfran 整个 HPM 产品系列(“高压加工系统”)中使用。 将 HPM 高压系统可作为过滤系统的扩展模块、独立的助推器组(包括过滤装置)以及移动辅助设备(带或不带自主控制)。

• 节约能源并降低外围组件的尺寸:使用 Vari-Flow 技术可使经营成本降低 75%——通过节能和使用自动数据存储和编程分析优化加工工艺实现。 此外,在使用在线高压控制时,大多数情况下,设计工程师可使用较小的组件(例如:小型高压泵、小型冷却润滑剂冷却器和容器)。

Streamlining processes together

It was only natural, that Charmilles should turn to Grundfos for pump solutions to place inside their EDM and wire-cutting systems.

了解更多
250