格兰富 CIU 150 界面确保可靠的泵产品通信

捷克共和国比尔森市的斯柯达公司在机床生产方面拥有近 100 年的悠久历史。 斯柯达机床有限公司 (Skoda Machine Tool a.s.)  是世界领先的重型卧式铣床和镗床以及重型卧式车床的生产商。 就配件而言,
斯柯达机床有限公司 可提供最大荷载达 250 吨的转盘。 因此,斯柯达机床有限公司 已成为电力工程领域知名企业的首选供应商。

问题

一位蒸汽涡轮机制造商最近安装了一款新型重型卧式机器(HCW - 3 型,见上图),需要根据工具自动转位装置的变化调整切割液流。 该重型卧式机器使用不同类型和
不同大小的工具,这些工具放置在工具自动转位装置中,每种工具都需要不同参数的冷却液。 此类机器的设计师正在寻找精密的解决方案,以直接控制所输送的液量。 这要求注入工具中的液量直接由机器控制系统驱动(自动载入

关于当前所用工具的信息)。

 

解决方案

格兰富通过使用工具自动转位装置传送 MTRE 3-26/11  机床泵和 CIU 150 通信单元(用于 Profibus ),以有效更改冷却液参数。
CIM/CIU 150 为 Profibus DP 网络和格兰富泵产品或控制器之间数据传输的标准界面。 它使得格兰富泵系统和 PLC 或 SCADA 系统之间的数据传输更为简捷。 无需定制程序即可在 Profibus 网络上集成 CIM/CIU 150。 系统集成可通过标准的 GSD 文件直接完成,并支持 Profibus International 提供的标准配置“智能泵”。 该界面模块可作为一个内部附加组件或壁挂式装置(可用于不支持内部连接的地方)进行安装。 该壁挂式装置
配有一个 24-240 VAC/VDC 的电源。 除 Profibus DP 外,该界面模块同样也可用于 GENIbus、BACnet、Modbus、LON、GSM 及其他系统。 在斯柯达机床有限公司,  CIU 150 可通过 Profibus 确保西门子控制系统和频率控制泵 MTRE 之间直接通信。 现在,液体流量在每次作业工具变化时都会自动调整。

MTR pumps

MTR 泵为立式多级离心泵,专为机床、凝结水输送器以及类似应用抽取冷却润滑剂而设计。 MTRE 泵可配备电子电机,即带有内置频率控制的电机。

成果

现在整个系统运行稳定,如泵的性能始终根据当前所使用的工具和技术需要自动调整。 该机器的设计师 Michal Trejbal 说道:“我们需要更改较大机器的冷却液流量。 我们正在寻找一种可控制泵和其他产品的速度的方式,即可在大型卧式铣床所使用的泵产品和西门子制造的西门子控制系统之间进行通信的通信系统。 我们的传统泵产品供应商格兰富可提供一项带有 MTRE 泵和 CIU 150 通信界面的复合解决方案,该解决方案通过 Profibus 实现直接通信。 在斯柯达机床有限公司,  我们非常熟悉这些环境,因此最后在泵产品和控制系统之间建立通信的工作并不太难。”

 

格兰富提供:

• 支持各类格兰富产品

• 支持 Profibus International 提供的标准智能泵配置

• 模块设计——以备将来之用

• CIU 中的 24-240 VAC/VDC 电源

• 易于安装和调试

Submersible pumps for vacuum filtration

Co-opration between Grundfos and Bürener Maschinenfabrik resulted in a new pump. So what is new about the model?

了解更多
250