出色的服务使得 东安发动机令人印象深刻

哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司(东安发动机)于 1998 年在中国成立,主要从事  4G 涡轮增压发动机、电子燃油喷射发动机、变速箱和汽车零部件的研发、生产和销售。  该公司的其他业务还包括锻件、铸件和液压元件的生产,以及汽车的购买和销售。 自 2002 年以来,该公司已售出一百万多台发动机和近乎同等数量的传动装置。 由于东安发动机为领先的汽车制造商(如三菱)首选的发动机制造商,其产品质量必须满足各种极为严格的要求。

案例情形

在 1998-2001 年东安发动机生产车间建立之初,其主要制造设备多直接从日本或欧洲进口。 其中包括发动机生产线设备、清洗管线设备以及集中过滤系统。 相应的,其系统中的大量泵产品多为格兰富产品。 为了满足不断增长的需求,并确保生产的稳定性,东安发动机最近决定更换其各条生产线中的许多组件。 基于对格兰富泵产品的良好使用经历,该公司决定再次选择格兰富。 为遵守当地政府的政策,东安发动机决定从本地供应商处购买格兰富泵产品,而非直接从格兰富中国分公司购买。

 

格兰富解决方案

虽然东安发动机并未直接从格兰富销售公司购买泵产品,格兰富中国仍与东安发动机保持良好的合作伙伴关系,并为其生产线中的最新泵产品提供及时的服务。 这种密切的合作关系为格兰富树立了良好的品牌口碑,大大加深了东安发动机对格兰富的品牌印象。 而格兰富中国根据东安发动机的要求在可靠性和质量方面严格把关,这是双方长期合作的基础。 无论何时,只要东安发动机进行改造工程或扩展其生产线,格兰富中国都是其首选合作人。 到目前为止,格兰富中国已为生产和实用系统更换了 110 多台 CR、CRN、MTR 泵。

 

成果

今天,格兰富已成为东安发动机首选的泵产品品牌,格兰富中国已成为其首选泵产品合作伙伴。 优质的泵产品和格兰富售后服务保证了东安发动机的顺畅运营,让其无后顾之忧。 格兰富中国已使用一款格兰富 MTS 泵产品替换在高压冷却机器中使用的非格兰富制造的高压螺旋泵。 许多其他在集中过滤系统、污水处理系统和高压冷却系统中使用的非格兰富泵产品都即将被格兰富产品所取代。 格兰富中国和东安发动机已协商制订了一套替换方案。

如今,我们工厂中超过 60% 的泵产品

均由格兰富制造——主要用于清洁电机组件。

格兰富优质的泵产品具有无与伦比的可靠性,

这对确保我们的产品质量十分重要。 与其

令人印象深刻的售后服务一道,我们与格兰富之间的合作关系

是我们发动机产品可靠性和稳定性的有力保障。

 

Hao Li Hui,东安汽车工程

部门副经理。

格兰富提供:
优质的解决方案
简单快速的产品更换
出色的售后服务

 

Grundfos after-sales service and support created tight bonds between Grundfos and Dongan Engine.

格兰富优质的售后服务和支持是格兰富和东发动机之间的有力纽带。

所供应的泵产品

MTR 清洗泵
• 流量 Q:最大为 85 m3/h
• 扬程 H:最大为 238 m

CR/CRN 清洗泵
• 流量 Q:最大为 180 m3/h
• 扬程 H:最大为 238 m

MTS 高压泵
• 流量 Q:最大为 900 l/min
• 扬程 H:最大为 100 巴(120 巴)

[文本——图片]
格兰富优质的售后服务和支持是格兰富和东安发动机之间的有力纽带。

Adapting to special requirements

Hardinge Shanghai is very pleased with the new solution, but also with the cooperation with Grundfos.

了解更多
250