用于真空过滤的浸入式泵

这一来自于 Bürener Maschinenfabrik (bmf) 的极为有用的装置理念已经赢得了机床行业多家公司的青睐:将弹簧圈式抽吸过滤器直接集成到制冷器箱中,意味着整体制冷剂预处理设备非常紧凑,并且不再需要使用净化箱。 该理念中一个重要的组成部分就是由格兰富提供的经过改装的潜水泵。

公司

40 多年来,Bürener Maschinenfabrik GmbH (bmf) 一直致力于为业内提供用于输送系统、过滤系统和空调系统的产品和装置以及相关组件和塑料零件。 以“Technik mit Ideen”(技术加上思想)这一口号为行动指南,这一 世界250 强公司正在不断开发更多创新型解决方案。

案例情形

机床行业需要节省空间的解决方案。 bmf 在此基础上提出了一个新的冷却润滑加工装置概念:该创意的基础是:在冷却水箱(“脏水箱”)内直接安装高性能线圈式真空过滤机。 对于同样需要安装在水箱内的浸入式泵,需要准备下列负载配置:其设计必须非常紧凑,且其性能必须足以吸出已被在金属加工过程中脱落、并通过真空过滤的碎屑和其他颗粒污染的冷却润滑剂。 该泵必须按照规定的压力将干净的冷却润滑剂输送至机床。

Submersile pumps for
vacuum filtration

 

解决方案

对于这一新型过滤装置,格兰富和 bmf 专家共同合作,研发了一种新型潜水泵模型:SPK 2-23/23。那么,这一模型究竟新在何处?

• 最引人注目的是用于真空过滤的真空适配器;这些真空适配器现在可用于所有格兰富浸入式泵。

• 泵上最常见的用于冷却润滑剂的入口过滤器不复存在,因为这些泵产品常位于过滤器后面,且仅吸收干净的介质。

• 泵的液压系统得到进一步改进:浸入式泵不仅可以很好的抽取(可在低达-0.4 巴的负压下抽取),还可以将干净的冷却润滑剂带至高达 7.0 巴的压力下(SPK 2-23 / 23),最高可达 20 巴(CRK、MTR 系列)

• 可选的 Harting 插头简化了泵的电气连接(不需要电工)。

并且由于这种浸入式泵特殊的过滤技术,也无需进行调速:根据其常规运行方式(过滤器的表面随着时间的推移变得加重,所以,更高的速度等于不断要求更高的压力),常规过滤泵往往带有调速装置。  bmf 线圈式真空过滤器未配有任何过滤设备,这一设计使其不会被污染,因此,该过滤泵无需速度控制装置。

 

Heinz Ahlke, Head of Division, Chip
Conveyors and Filter Systems, Bürener Maschinenfabrik GmbH

Heinz Ahlke, Head of Division, Chip Conveyors and Filter Systems, Bürener Maschinenfabrik GmbH

成果

这种泵产品的双重功能可为用户带来以下好处:不再需要以往所需的净化槽以及用来与之搭配使用的泵。 因此,这种紧凑型过滤器构造可节省空间节约成本并且易于维护。 bmf 子公司负责人 Heinz Ahlke 表示:“经证实,这种紧凑型装置已可用于机械加工行业的多个参考项目。 未来我们将全面使用新型冷却调节系统。”

同样重要的是,作为国际制造商,格兰富已在全球 50 多个国家的子公司中拥有其自己的销售和服务组织:“因此可以确保所有主要市场中的备用零件的供应——这点尤其得到了我们跨国客户的赞扬。”

Bürener Maschinenfabrik GmbH 碎屑输送机和过滤系统子公司负责人 Heinz Ahlke 表示:

格兰富在浸入式泵方面绝对拥有非常高的技术水准,并能为我们提供全面的产品。 但对于我来说重要的是其现场团队可以随时提供服务且具有出色的工作能力。

所使用的泵产品

SPK 2-23/23 泵

格兰富提供:

创新型解决方案

Constant pressure for machine tool

Significant energy savings (reduced operating costs), as well as a technologically advantageous aspect.

了解更多
250