满足特殊要求

哈挺集团为世界领先的机床制造商,可提供一系列高度可靠的车削、铣、磨和作业控制解决方案。 该公司支持各种类型的市场应用,包括航空航天、汽车、医疗、能源、建筑、农业、制模、工具和模具等,在美国、瑞士、中国台湾和上海均拥有厂房,哈挺专注于高品质、高精度和高性能。 为实现这一目标,哈挺集团对其子供应商的质量要求非常严格——包括泵产品供应商。

案例情形


如今,机床业的竞争已日益严酷。 在这种环境下,客户不断将重点放在机床配件或组件上,因此,客户在选择机床时,单个组件品牌便成为一项重要指标。 这是因为单个组件的质量对整个机床的性能和质量十分重要。 为确保其产品质量,哈挺集团在美国、瑞士和台湾的工厂仅使用格兰富泵产品。 同时,随着其在航空航天、汽车、电子、制模和其他领域的产品规模的不断扩展,哈挺集团上海工厂也转而使用格兰富产品。

格兰富解决方案


当地客户也曾在其产品中使用过其他品牌的泵产品,但现在他们需要更高质量的泵产品。 因此,哈挺上海工厂决定使用格兰富泵产品开发出高端解决方案,以满足其要求日益严格的客户需求。 格兰富加工能力中心与格兰富中国密切合作,共同研发了一种可完全满足哈挺集团要求的新产品变型。 哈挺集团将这一款新奇颖紧凑的格兰富 MTH 泵产品变型用作其高端机床的循环器和/或高压冷却泵。 哈挺集团通过该 MTH 泵产品获得了其他泵产品无法实现的的稳定性、紧凑型、性能以及和工作范围。

成果


上海哈挺对这一新型解决方案十分满意,更对与格兰富的合作非常满意。 格兰富提供专业的技术支持,其物流服务也总是十分顺畅。 通过与格兰富合作,上海哈挺已成功提高了其市场竞争力。 将来,格兰富与哈挺集团将会合作打造更为紧凑的变型,以满足更加严格的质量要求。

“格兰富的企业理念与哈挺集团十分相似。 格兰富泵产品绝对配得上哈挺品牌。 由于格兰富始终以 极具竞争力的价格为我们提供优质的泵产品,我们希望双方之间的合作关系能够历久不衰。
Peter Qiu 博士,哈挺机床上海有限公司副总经理

Stability and high performance are trademarks of the compact pump solution

稳定性和高性能为该紧凑型泵解决方案的显著特征。

格兰富提供:

紧凑的设计和广泛的品种
持续的优质保证
专业化服务与支持


所供应的泵产品


MTR 高压泵
• 流量 Q:最大为 85m3/h
• 扬程 H:最大为 238 m


MTH 循环泵

250