冷却剂泵配备内置速度控制器

格兰富 MTRE 可以承受更大的压力,过滤需求更低

现在,格兰富 MTR 离心泵配备内置变频器或集成变频电机用于速度控制。

格兰富产品专家 Jørgen Hansen 说,用于冷却剂和冷凝物的新型 MTRE 泵还拥有其他优势。MTRE 可以应对 38bar 的压力,而标准 MTR 只能承受 25bar 的压力。

Hansen 还说,与螺杆泵或容积式泵相比,MTRE 不需要泄压阀。其他的泵需要较高程度的过滤(低至 50 微米),而 MTRE 可以处理最大尺寸为 1 毫米的微粒。

详情请联系您当地的格兰富机加工行业业务能力中心。

图片说明:用于冷却剂的格兰富 MTRE 泵

图片说明:用于冷却剂的格兰富 MTRE 泵

预组装的装置可以在压力下保持冷却

格兰富目前为冷却剂过滤系统推出完整的即插即用抽吸装置。

了解更多

粗粒碎屑直接通过新的过滤泵

格兰富 MTA 系列提供多种尺寸的高效泵产品和电机

了解更多
250