Grundfos 推出擁有超高效率的泵浦產品

Grundfos 提高泵浦馬達的品質,擁有最佳 的運作效率及智慧能力

Grundfos 推出號稱全球最聰明、最節能的 泵浦產品。

Grundfos 在法蘭克福的 ISH 2013 商展中,展出 MGE 及 MLE 泵浦馬達新系列的首批 機型,搭配整合式變頻裝置,馬力最高達 2.2 kW。

新一代 Grundfos IE3 非同步馬達將優先推 出 MGE 及 MLE 升級項目。 運作表現高於國際電工委員會訂定的 IE4 馬 達效能新水準。

新一代 Grundfos IE3 非同步馬達將優先推 出 MGE 及 MLE 升級項目。 運作表現高於國際電工委員會訂定的 IE4 馬 達效能新水準。

MGE/MLE 馬達的運作表現,高於國際電工 委員會 (IEC) 即將推出的旋轉電機標準 IEC 60034-30-1 (CD) 訂定的 IE4 馬達效能新水 準。

Grundfos 馬達與驅動裝置項目經理 Preben Poulsen 表示:「客戶會獲得耗電量低於過 去產品的標準馬達。」

藉由內建「智慧」變頻裝置,在 Grundfos Blueflux® 電子驅動泵浦的新一代 IE4 非同 步馬達會優先推出 MGE 及 MLE 升級項目。

Grundfos Blueflux® 系列產品的馬力最高達 22 kW。

變頻裝置會依實際需求自動控制馬達速度,標準泵浦則只有全速或停止兩種狀態。

「我們相信這是市場上最節能省電的產 品。」Preben Poulsen 說。

「包括變頻裝置的能耗損失在內,本公司是 唯一供應效能高於 IE4 標準的馬達廠商。」

達 45 瓩
Grundfos 同時也會在工業泵浦產品線提供 採用標準馬達技術、速度最高達 45kW 的 IE4 馬達。

Grundfos Hydro MPC 增壓系統是使用最新 Grundfos Blueflux® 技術進行升級的泵浦產 品線。

Grundfos Hydro MPC 增壓系統是使用最新 Grundfos Blueflux® 技術進行升級的泵浦產 品線。

將透過與西門子公司簽定的特殊協議,供 應這些馬達 (兩極 3-45 kW,四级2.2-37kW)。

Preben Poulsen 表示,Grundfos 是首間能 在旗下產品提供這些馬達的公司。

西門子是全球最受推崇的標準馬達製造商 之一。

這些馬達可直接連接至供電器,或是搭配 標準變頻裝置。

 

泵:新的行业市场晴雨表

评论:泵销售情况是否可以预测市场的动向?答案是肯定的,以下就是原因。

了解更多

案例:对于台中精机来说,没有消息就是最好的消息。

客戶對於台灣某家機械工具製造商的服務 讚不絕口

了解更多
250